1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: RW370FM-0608-08
- Материал: iglidur® RW370
- Форма: Пазарувайте лагери с фланец
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Подходящ за изключително високи скорости
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
- Пожарозащита EN45545
iglidur® RW370 | Износоустойчив за железопътна техника
Първият материал iglidur®, който отговаря на европейския стандарт за пожаробезопасност за железопътни превозни средства, е подходящ за много приложения в железопътната техника, които са подложени на износване благодарение на изключително добрите си физични свойства.
Типични области на приложение
Мебели/Индустриален дизайн
Вътрешно обзавеждане на обществени превозни средства
Можете да намерите още приложения тук:
Решения по индустрии
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и допуски на обикновените лагери iglidur® се определят от материала и дебелината на стените. За всеки материал абсорбцията на влага и топлинното разширение са задължителни. Обикновените лагери с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагера, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи за изпитване
Сглобяване
Лагерите iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се нагласява само след пресово пасване в корпус с правилна толерантност. Излишъкът при пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това гарантира сигурно захващане на лагера. Така се предотвратява аксиално или радиално движение в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, обработка
Първият материал iglidur®, който отговаря на европейския стандарт за пожаробезопасност за железопътни превозни средства, е подходящ за много приложения в железопътната техника, които са подложени на износване благодарение на изключително добрите си физични свойства.
Типични области на приложение
Мебели/Индустриален дизайн
Вътрешно обзавеждане на обществени превозни средства
Можете да намерите още приложения тук:
Решения по индустрии
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и допуски на обикновените лагери iglidur® се определят от материала и дебелината на стените. За всеки материал абсорбцията на влага и топлинното разширение са задължителни. Обикновените лагери с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагера, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи за изпитване
Сглобяване
Лагерите iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се нагласява само след пресово пасване в корпус с правилна толерантност. Излишъкът при пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това гарантира сигурно захващане на лагера. Така се предотвратява аксиално или радиално движение в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, обработка
Не сте сигурни дали пасва?