iglidur® P, фланцов лагер, mm - PFM

Ценово изгоден всестранен продукт за външна употреба - липса на набъбване дори при завишена влажност на средата

iglidur® P, фланцов лагер, mm - PFM
iglidur® P, фланцов лагер, mm - PFM drawing
1 от 2
iglidur® P, фланцов лагер, mm - PFM
iglidur® P, фланцов лагер, mm - PFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: PFM-0405-04
  • Материал: iglidur® P
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® P | Ценово изгоден универсален избор за външни среди - Без подуване дори при висока влажност на въздуха
Поради термичната си стабилност и ниското водопоглъщане, фланцови плъзгащи лагери iglidur® P са сред най-размерно стабилни универсални лагери при променящи се условия на околната среда. Плъзгащите лагери iglidur® P се препоръчват за въртящи се и въртеливи движения със средни натоварвания.

Типични приложения

Машинни инструменти
Мебели/Индустриален дизайн
Соларни технологии
Фитнес и спорт
Обществен транспорт

Открийте още приложения тук:
Решения по индустрии
 
Кога да го използвам?
  • Когато е важна ниската абсорбция на влага
  • Когато е необходима ценово изгодна втулка за натоварвания под налягане
  • Когато е необходима висока прецизност при висока влажност и умерено високи температури
Кога не трябва да се използва?
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт

Допуски и измервателна система
монтажна височина и допустимите отклонения на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелина на стената: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагерите са лагер с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин аксиалните или радиалните движения в корпуса са надеждно избегнати.
iglidur® - сглобяване, лепене, механична обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?