iglidur® J350, фланцов лагер, mm - J350FM

Издръжлив лагер с висока стабилност на размерите при висока температура

iglidur® J350, фланцов лагер, mm - J350FM
iglidur® J350, фланцов лагер, mm - J350FM drawing
1 от 2
iglidur® J350, фланцов лагер, mm - J350FM
iglidur® J350, фланцов лагер, mm - J350FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: J350FM-0608-04
  • Материал: iglidur® J350
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Много добра износоустойчивост при средни температури
  • Добра износоустойчивост при високи температури
  • Отличен коефициент на триене
  • Много ниско влагопоглъщане
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Издръжлив лагер с висока стабилност на размерите при високи температури - приложим за различни видове валове и натоварвания
Мощна втулка за ротационни приложения - и това на различни стоманени валове: В лагери с Фланец iglidur® J350, експлоатационният живот може често да се умножи при натоварвания между 2MPa и 50MPa. Високата термоустойчивост прави материала много универсален.

Типични приложения

вендинг автомати
Автомобилостроене
Стъкларска промишленост
Машинен инструмент

Вижте още приложения тук:
Документи с решения по отрасли
 
Кога да го използвам?
  • Когато се изисква износоустойчив лагер за въртеливо движение при средни и високи натоварвания
  • Когато е необходим ценово изгоден лагер за използване при високи температури
  • Когато пресовото пасване изисква температура до +150°C
  • Когато е необходима висока износоустойчивост при големи натоварвания
  • Когато лагера е изложен на ударни натоварвания
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation