iglidur® L250, фланцов лагер, mm - L250FM

За високи скорости

iglidur® L250, фланцов лагер, mm - L250FM
iglidur® L250, фланцов лагер, mm - L250FM drawing
1 от 2
iglidur® L250, фланцов лагер, mm - L250FM
iglidur® L250, фланцов лагер, mm - L250FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: L250FM-0608-06
  • Материал: iglidur® L250
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отличен коефициент на триене
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
iglidur® L250 | За високи скорости
iglidur® L250 е материал за плъзгащи лагери, предназначен за високи скорости, бързи приплъзващи движения и с нисък коефициент на триене. Материалът iglidur® L250 се характеризира с тези предимства особено при ниски натоварвания. Приложения, където тези предимства са от значение, са вентилатори, малки мотори, бързодвижещи се сензори или магнитна техника.

Типични примери за приложения

Автомобилен сектор

Тук може да видите още приложения:
Решения за промишлеността
 
Кога да го използвам?
  • За въртящи се приложения с висока скорост
  • Когато се изисква най-висок експлоатационен живот
  • За приложения с ниско натоварване
  • Когато е необходим нисък шум
  • За много нисък коефициент на триене
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h