1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: ZFM-0405-04
- Материал: iglidur® Z
- igus-icon-infoЧасти, изработени от материал iglidur® Z, подлежат на ограничения за износ. Съответният формуляр ще ви бъде изпратен след получаване на вашата поръчка.
- Форма: Пазарувайте лагери с фланец
- Размери:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Добра износоустойчивост при стайна температура
- Добра износоустойчивост при средни температури
- Добра износоустойчивост при високи температури
- Подходящ за много високи скорости
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Висока устойчивост към среди
- Изключително устойчив на ъглово натоварване
- Много устойчиви на удари и въздействия
- Особено устойчиви на мръсотия и прах
- Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
iglidur® Z | Най-дълъг експлоатационен живот при екстремни условия - износоустойчив и удароустойчив дори при високи натоварвания и температури
Високата якост на натиск, съчетана с висока еластичност, помага на лагерите iglidur® Z да се отличават със своите характеристики при работа с меки валове, Ъглово натоварване и удари. Лагерите са подходящи и за температури до +250°C.
Типични приложения
Строителни машини
Стъкларска промишленост
Авиация
Машиностроене
Текстилна промишленост
Открийте още приложения тук:
Решения за индустрията
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Високата якост на натиск, съчетана с висока еластичност, помага на лагерите iglidur® Z да се отличават със своите характеристики при работа с меки валове, Ъглово натоварване и удари. Лагерите са подходящи и за температури до +250°C.
Типични приложения
Строителни машини
Стъкларска промишленост
Авиация
Машиностроене
Текстилна промишленост
Открийте още приложения тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?