Прътов материал - iglidur®

Проблемите с износването се решават бързо и икономично с голям избор от продукти от прътов материал на igus®. Имат дълъг срок на експлоатация и тяхната форма може да бъде индивидуално адаптирана. Продуктите от полимерен прътов материал, изработени от iglidur® материал, не се нуждаят от допълнително смазване и са без нужда от поддръжка. Те са специално разработени за динамични приложения, имат ниски коефициенти на триене и са много устойчиви на износване. Това значително удължава експлоатационния живот на вашето приложение. Продуктите от прътов материал iglidur® се предлагат като кръгли пръти, тръби или плочи с различна дължина. По запитване могат да бъдат изработени на струг при необходимост от специални форми. В зависимост от приложението могат да бъдат избрани различни iglidur® материали със специфични свойства. Например, има продукти от полимерен прътов материал iglidur®, които издържат на температури до +250 °C или са сертифицирани за приложения с храни и питейна вода.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!