Please choose your delivery location

The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.

серво кабел

Ако са необходими гъвкави свързващи кабели за серво двигатели в кабеловодещата верига, сервокабелите chainflex® са идеалното решение. Те са специално проектирани и тествани в нашата 3800 м² тестова лаборатория за осигуряване на дълъг експлоатационен живот в кабеловодеща верига. Благодарение на различната си структура от една или две двойки, те отговарят на изискванията на най-разнообразни двигатели. От една страна, общото екраниране на кабела и отделното екраниране на двойките за спирачки и температурни сензори, например, осигуряват висок коефициент на защита на електромагнитна съвместимост. В нашия онлайн магазин ще намерите не само свързващи кабели за серводвигатели с PUR външна обвивка, но и с изключително устойчиви на абразия и по-евтини PVC. Тук можете да си купите и серво кабели с висококачествена TPE външна обвивка за покриване на най-високите изисквания, както и при малки радиуси на огъване до 6,8 x d.

Categories
Filter
Core Requirements
Cable structure
Material
Electrical information
Requirements
Drive technology system

Number of products: 9

chainflex® servo cable CF887

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: PVC
  • Oil resistance: No oil resistance
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Overall shield
  • chainflex® class: 3.1.1.1
5.04 EUR/m
7 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
7 за 48 часа
To the product page
Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
Certified to no. C-DE. PB49.B.00450 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) UL/CSA AWM
Style 10492 and 2570, 1.000 V, 80 °C

chainflex® servo cable CF210.UL

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Overall shield
  • chainflex® class: 4.2.2.1
5.05 EUR/m
11 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
11 за 48 часа
To the product page
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.02324 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 2. Outer jacket material complies with CF5.10.07, tested by IPA according to standard 14644-1 UL/CSA AWM
Style 10989 and 2570, 1.000 V, 80 °C

chainflex® hybrid servo cable CF220.UL.H

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Overall shield
  • chainflex® class: 4.2.2.1
10.75 EUR/m
9 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
8 за 48 часа
To the product page
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT-2 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified according to No. TC RU C-DE.ME77.B.01255 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 2.  Outer jacket material complies with CF5.10.07, tested by IPA according to standard 14644-1 UL/CSA AWM
Style 10989 and 2570, 1.000 V, 80 °C

chainflex® servo cable CF21.UL

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Overall shield
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 5.5.2.1
11.14 EUR/m
16 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
14 за 48 часа
To the product page
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified according to No. TC RU C-DE.ME77.B.01255 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 2. Outer jacket material complies with CF5.10.07, tested by IPA according to standard 14644-1 UL/CSA AWM
Style 10492 and 2570, 1.000 V, 80 °C

chainflex® servo cable CF897

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: iguPUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Overall shield
  • chainflex® class: 3.1.3.1
7.29 EUR/m
4 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
4 за 48 часа
To the product page
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
Certified to no. C-DE. PB49.B.00450 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) UL/CSA AWM
Style 10492 and 21223, 1.000 V, 80 °C

chainflex® servo cable CF270.UL.D

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Notch-resistant
  • Overall shield
  • PVC-free
  • chainflex® class: 4.2.3.1
4.84 EUR/m
35 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
32 за 48 часа
To the product page
UV resistance
Medium Offshore
MUD-resistant following NEK 606 - status 2009 Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified according to No. TC RU C-DE.ME77.B.01255 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF27.07.05.02.01.D, tested by IPA according to standard 14644-1 DESINA
According to VDW, DESINA standardization UL/CSA AWM
Style 10989 and 21223, 1.000 V, 80 °C

chainflex® hybrid servo cable CF280.UL.H

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Notch-resistant
  • Overall shield
  • PVC-free
  • chainflex® class: 4.2.3.1
12.17 EUR/m
26 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
23 за 48 часа
To the product page
UV resistance
Medium Offshore
MUD-resistant following NEK 606 - status 2009 Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified according to No. TC RU C-DE.ME77.B.01255 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF27.07.05.02.01.D, tested by IPA according to standard 14644-1 DESINA
According to VDW, DESINA standardization UL/CSA AWM
Style 10989 and 21223, 1.000 V, 80 °C

chainflex® servo cable CF27.D

  • Requirements: For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Notch-resistant
  • Overall shield
  • PVC-free
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 6.5.3.1
8.45 EUR/m
25 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
25 за 48 часа
To the product page
UV resistance
Medium Offshore
MUD-resistant following NEK 606 - status 2009 Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 DNV
Certified according to DNV Type Testing – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
Certified according to No. TC RU C-DE.ME77.B.01255 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF27.07.05.02.01.D, tested by IPA according to standard 14644-1 DESINA
According to VDW, DESINA standardization UL/CSA AWM
Style 10492 and 20234, 1.000 V, 80 °C

chainflex® servo cable CF29.D

  • Requirements: For heaviest duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Overall shield
  • PVC-free
  • chainflex® class: 7.6.4.1
19.03 EUR/m
3 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
3 за 48 часа
To the product page
UV resistance
Medium Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF9.15.07, tested by IPA according to standard 14644-1 DESINA
According to VDW, DESINA standardization

Consulting

We would be happy to answer your questions personally

Shipping and consultation

In person:

Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.

Online:

24h


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG