Контрол на двигателя

Системата за управление на двигатели igus D1 и D2 може да се използва за всеки тип двигател. С изключение на системата за управление на двигатели igus D3, всички те могат да работят на 48V. Системата за управление на двигателя igus D3 работи с 24V. Системите за управление на двигатели D3, D7, D8 и D9 са предназначени за проста автоматизация директно върху системата за управление и следователно не изискват никакъв софтуер и/или компютър. Системата за управление на двигателя igus D1 и D2 също не изисква допълнителна инсталация на софтуер, но се програмира въз основа на уеб браузъри. По този начин настройките могат да се параметризират на компютър, но и на таблет и смартфон. За това не се изискват познания по програмиране. Всички изходни етапи могат да работят и като подчинени, което ги прави универсални.

Брой продукти 0
За съжаление в момента няма налични продукти в тази категория. Нуждаете се от съдействие или индивидуално решение? Igus® LiveChat ще ви помогне веднага! или изпратете ни съобщение!