Please choose your delivery location

The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.

Електрически мотори

Портфолиото ни от електродвигатели се оглавява от издръжливи хибридни стъпкови мотори без нужда от поддръжка. Тук в онлайн магазина те се предлагат в различни размери и могат да се разширят с енкодери, спирачки и скоростни кутии. Стъпковите мотори са особено подходящи за приложения с висок въртящ момент при ниски скорости. Продуктовата гама се допълва от ценово изгодни и тихи DC двигатели. DC моторите могат да работят без сложна външна силова електроника, а именно чрез батерия, система за управление на мотор или захранващ блок. Характеризират се и с особено дизайн, спестяващ място. В резултат на това DC моторите вече не зависят от фланеца и съединителя на мотора. И не на последно място, EC моторите, известни също като безчеткови DC мотори, допълват гамата електродвигатели. BLDC моторите покриват широк диапазон от скорости и имат много добра ефективност. Следователно те са добре подходящи за приложения с бързи и мощни движения. Тъй като моторът не може да бъде пуснат в експлоатация сам, igus предлага и системи за управление на мотора и други необходими компоненти, като скоростни кутии и безконтактни превключватели.

Number of products: 95

drylin® D7- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 28 - 42mm motor flange size (NEMA11-17)
  • Up to 3A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
102.29 EUR/Pc.
4 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
4 за 24-48 часа
To the product page
New

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
55.31 EUR/Pc.
1 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
1 за 24-48 часа
To the product page
New

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
91.04 EUR/Pc.
1 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
1 за 24-48 часа
To the product page
New

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
108.42 EUR/Pc.
1 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
1 за 24-48 часа
To the product page
New

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
206.00 EUR/Pc.
1 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
1 за 24-48 часа
To the product page

drylin® D8- (X) stepper motor output stage

Product information
  • Without connecting cable
  • Set consists of 3x drylin® D8
 
  • Can control stepper motors with a continuous current of up to 4A with a supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
125.48 EUR/Pc.
4 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
4 за 24-48 часа
To the product page

drylin® D2 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff
     
The drylin® D1 motor control system and the D2 are identical except for the housing.
553.28 EUR/Pc.
1 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
1 за 24-48 часа
To the product page

drylin® D9- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 86mm motor flange size (NEMA34)
  • Up to 9.8A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
137.54 EUR/Pc.
4 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
4 за 24-48 часа
To the product page

drylin® D3 for direct current motors

  • Simple automation directly using the control system without software and/or PC
  • Operation with limit switch or via power consumption
  • Left/right operation and speed control directly on the housing
  • Option for external switches/joysticks
  • Various modes of operation, such as tip operation and start to finish (semi-automatic)
  • Various adjustable acceleration ramps
  • Power supply via 24V/2.5A
     
    All relevant documents for dryve D3 can be found in the downloads.
193.81 EUR/Pc.
1 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
1 за 24-48 часа
To the product page

drylin® D3-LM motor control system for DC motors with loop mode

  • Same dimensions as the standard D3
  • Extended functions for "Micro Automation"
  • Individually preprogrammed pendulum movements
  • Individually preprogrammed pause times between movements

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
182.99 EUR/Pc.
3 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
3 за 24-48 часа
To the product page

drylin® D1 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation here before you buy 
570.98 EUR/Pc.
1 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
1 за 24-48 часа
To the product page

drylin® E stepper motor with connector, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: Motor housing IP65 (shaft seal IP52)
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: Metric M12 connector
156.65 EUR/Pc.
1 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
1 за 24-48 часа
To the product page

drylin® E stepper motor with stranded wire, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 0.5Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: stranded wires with JST connector
24.66 EUR/Pc.
1 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
1 за 24-48 часа
To the product page

drylin® E stepper motor with connector and encoder, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: Motor housing IP65 (shaft seal IP52)
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connections: Metric M12 connectors
298.78 EUR/Pc.
1 артикула, от които готови за изпращане от Германия:
1 за 24-48 часа
To the product page

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG