Линейни изпълнителни механизми

Линейните задвижващи механизми са комбинация от стъпков мотор с кух вал, винт и гайка. Предимството на този тип е, че може да поема високи аксиални сили, които обикновените стъпкови мотори не могат да издържат. Голямата продуктова гама може да се използва за ходови винтове, които включват, например, винт с голям наклон на резбата, трапецовидни и метрични винтови нишки, както и различни метали. Освен това дължината на винтовете и гайката за винт (фланцова гайка за винт), налични като стандарт, могат да се конфигурират. NEMA 11, 17 и 23 - фланцови размери 28 мм, 42 мм и 56 мм са налични в онлайн магазина. По избор, енкодер може да се добави към всеки монтажен размер.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!