Скоростна кутия за стъпков мотор

Моторните скоростни кутии са изключително планетарни редуктори и имат редукционни зъбни предавки. Предимствата на редукторите са, че имат експлоатационен живот до 30 000 часа, са без нужда от поддръжка и без смазване. Те също така имат изключителна температурна устойчивост от -10°C до 90°C. Моторните скоростни кутии се предлагат в два различни размера. Размерът на Фланец от 60 mm е подходящ за стъпкови мотори и EC/BLDC двигатели с размери NEMA 23 и 24 - размери на фланеца 56 mm и 60 mm. Скоростната кутия за мотори с размер на фланец от 90 mm е подходящ за големия NEMA 34 - размер на фланец 86 mm. За всички скоростни кутии може да се избира между редукционни предавки: 3, 5, 10, 15, 20 и 40.

Брой продукти 0
За съжаление в момента няма налични продукти в тази категория. Нуждаете се от съдействие или индивидуално решение? Igus® LiveChat ще ви помогне веднага! или изпратете ни съобщение!