стъпков мотор

Нашите стъпкови мотори на igus се предлагат в класическите размери от Nema 8 до Nema 34 с диаметър на фланеца от 20 mm до 86 mm. Изберете между различни версии, като вал стъпкови мотори, шпинделни стъпкови мотори и специализирани мотори. Издръжливите и без нужда от поддръжка drylin стъпкови мотори могат да бъдат разширени с метрични конектори, спирачки и енкодери. Те работят надеждно при температури между -10 и +50 °C. Друго предимство на стъпковите мотори е, че те са съвместими с най-често срещаните контролери на двигателя и затова позиционирането е възможно и без енкодер. Стъпкови мотори се използват в медицинската техника, лабораторната автоматизация, форматирането и индустриалната автоматизация. Нашите стъпкови мотори са подходящи за незабавна покупка в онлайн магазина и са готови за изпращане само за 24 часа.

Number of products: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!