CFU.V Фиксатори за облекчаване на силата на опън | за бързо сглобяване и сила на задържане

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1 from 2
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • 80% по-бързо пълнеж (в сравнение с CFX Фиксатори за облекчаване на силата на опън), отваряне от двете страни за Сглобяване за секунди
  • Гъвкав тип на пчелна пита за повишена сила на задържане
  • Трибологично оптимизиран тип с форма на пчелна пита за най-добро захващане
  • Разнообразие от кабели с диаметри от 2 mm до 17 mm могат лесно да бъдат опънати
  • Кабелите могат да се подменят лесно
  • Лесно позициониране на кабелите
  • Вътрешна ширина [Bi]: 100 - 400 mm
  • Вътрешна височина [hi]: 62 mm
  • За серии: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100