igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
10.3 mm
Макс. диаметър на кабела
8 mm

Принцип на отваряне
Отваряща се по външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
16 mm
Минимален радиус на огъване [R]
18 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
0,73 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка36,50 EUR
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : B07.16.018.036,50 EUR
Серия кабеловодещи вериги B07 | Отваряне от едната страна по външния радиус | Вътрешна височина: 10,3 ммПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotB07.16.018.01618