igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
32 mm
Макс. диаметър на кабела
28 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
25 mm
Минимален радиус на огъване [R]
48 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
1,08 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка35,64 EUR
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : B17i.2.048.035,64 EUR
Серия B17 на energy chain | Може да се отваря от едната страна по вътрешния радиус | Вътрешна височина: 32mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotB17i.2.048.02548