igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
10.3 mm
Max. cable diameter
8 mm

Принцип на отваряне
Отваряща се по външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
10 mm
Минимален радиус на огъване [R]
38 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
0,89 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка44,50 EUR
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : R07.10.038.044,50 EUR
Серия енергийна верига R07 | Затворена лента с цип, zip-open по външния радиус | Вътрешна височина: 10,3 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotR07.10.038.01038