igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 3
Вътрешна височина [Hi]
10 mm
Макс. диаметър на кабела
8 mm

Принцип на отваряне
Отваряща се по външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
20 mm
Минимален радиус на огъване [R]
15 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
1,15 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка69,00 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : E3.10.020.015.069,00 EUR
Energy chain серия E3.10 | Висока динамика и съвместимост с чисти стаи | вътрешна височина: 10 ммПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitE3.10.020.015.02015