igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
21 mm
Max. cable diameter
18 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
15 mm
Минимален радиус на огъване [R]
75 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
1,54 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка47,74 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : 1480.015.075.047,74 EUR
Energy chain 1480 series | Openable from both sides along the inner radius, completely closed | Inner height: 21mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit1480.015.075.01575