igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Принцип на отваряне
Може да се отвори по вътрешния и външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
97 mm
Минимален радиус на огъване [R]
63 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
плюс ДДС и такси за доставкаЦена по запитване
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : 2928B.097.063.0Цена по запитване
Energy chain 2928B series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 32mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit2928B.097.063.09763