igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
Вътрешна височина [Hi]
56 mm
Макс. диаметър на кабела
50 mm

Принцип на отваряне
Може да се отвори по вътрешния и външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
50 mm
Минимален радиус на огъване [R]
135 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
11,75 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка129,25 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : 4140C.05.135.0129,25 EUR
Energy chain серия 4140C | За дълги ходове и приложения за страничен монтаж | Вътрешна височина: 56 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit4140C.05.135.050135