igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 3
Вътрешна височина [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Принцип на отваряне
Напълно затворена (отваряне от двете страни по вътрешния и външния радиус)
Вътрешна широчина [Bi]
50 mm
Минимален радиус на огъване [R]
125 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
4,74 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка85,32 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : 7728B.05.125.085,32 EUR
EnergyTube 7728B | Напълно затворена и за изключително дълги приложения | Вътрешна височина: 32 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.050125