iglidur® A500, тарелчата пружина

За температури до +250°C, съответстващ на изискванията за FDA, леко тегло

iglidur® A500, тарелчата пружина
iglidur® A500, тарелчата пружина drawing
1 от 2
iglidur® A500, тарелчата пружина
iglidur® A500, тарелчата пружина drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: A500TEM-05
  • Материал: iglidur® A500
  • Форма: тарелчата пружина
  • Размери:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Още iglidur® A500 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • iglidur® A500: материал за високи температури
  • Компенсация за аксиален луфт и производствени толеранси
  • Лек

iglidur® A500 | Издръжлив на високи температури в хранителния сектор

iglidur® A500 е одобрен за директен контакт с храна. Той има изключително добра химическа устойчивост и следователно е подходящ за най-трудните приложения в среда на машини за хранителната промишленост. Въпреки че iglidur® A500 е много мек материал, той притежава и отлична якост на натиск, дори при високи температури.

Типични области на приложение

  • Напиткова индустрия
  • Хранителна индустрия
  • Медицински технологии

Кога да го използвате?

  • Когато се изисква съответствие с FDA
  • Когато се изисква много висока химическа устойчивост
  • Когато се изисква добра устойчивост на износване
  • За температурна устойчивост от -100°C до +250°C

Кога не трябва да го използвате?

  • Когато се изисква най-висока устойчивост на износване
  • Когато не се изисква висока температура и химическа устойчивост
  • Когато се изисква универсален лагер с ниска цена
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation