iglidur® J, тарелчата пружина

Стандартен материал, ценово изгоден

iglidur® J, тарелчата пружина
iglidur® J, тарелчата пружина drawing
1 от 2
iglidur® J, тарелчата пружина
iglidur® J, тарелчата пружина drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: JTEM-08
  • Материал: iglidur® J
  • Форма: тарелчата пружина
  • Размери:
    • d1 8.2 mm
    • d2 16 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • iglidur® J: стандартен материал за много приложения
  • Компенсация за аксиален луфт и производствени толеранси
  • Потискане на вибрациите

Какви предимства имат iglidur® Polysorb тарелчати пружини?

Нашите тарелчати пружини Polysorb са изработени от материали iglidur®, които имат различни предимства:

  • Без нужда от смазване и поддръжка, благодарение на твърдите смазочни вещества, съдържащи се в материала
  • Устойчиви на голямо разнообразие от химикали и среди
  • Ниска абсорбация на влага
  • рентабилен

 

 

Кога да използвам тарелчатите пружини iglidur® Polysorb?

  • Ако са необходими характеристики на плоска пружина, които са възможни само с доста усилия за метал (жлебови версии)
  • При компенсиране на осовата хлабина и производствените допуски
  • С компенсация на вибрациите
  • С намаляване на шума
  • Ако се желае антимагнитен материал
  • За електрическа и топлинна изолация

 

Кога не използвам тарелчати пружини iglidur® Polysorb?

  • Когато са необходими постоянни пружинни сили в широк температурен диапазон
  • Ако се желаят високи пружинни сили

 

Какво представлява тарелчатата пружина?

Тарелчатите пружини са плоски конусни дискове, които могат да се деформират еластично. Използват се в конструкции с кратък ход на пружината. Поради плочестата си форма, те могат да поемат големи натоварвания и се деформират само леко. Използват се, когато трябва да се приложи голяма сила върху малка площ или когато е необходима голяма пружинна сила при малък ход на пружината.

 

Функциите на тарелчата пружина

Те са неразделна част от много машини и устройства. Те играят решаваща роля в поглъщането и съхраняването на механичната енергия. Когато сила въздейства върху тарелчата пружина, тя се деформира и съхранява енергия под формата на напрежение. Когато силата отслабне, тя освобождава съхранената енергия и се връща в първоначалната си форма. Тя може да се използва самостоятелно или в стек с други тарелчати пружини, за да се постигне желаната пружинна сила и характеристика на пружината.

 

Различните области на приложение за тарелчати пружини

Тарелчатите пружини се използват, наред с други неща, в автомобилната индустрия, където се използват в системите за съединители и спирачки. В машиностроенето, например, те се използват в CNC машини и осигуряват постоянна сила за закрепване на заготовки в патронника. Те също така се използват в електротехниката. Тук те намират приложение, например, в електрически превключватели и релета.

 

Тарелчатите пружини по DIN 2093 и EN 16983 от iglidur Polysorb

DIN 2093 е заменен с европейски стандарт EN 16983 с идентично съдържание. Този стандарт определя изискванията за качество и размерите на тарелчатите пружини. Тарелчатите пружини iglidur Polysorb отговарят на EN 16983 (преди DIN 2093).

Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation