- артикулен номер: JTEM-10
- Материал: iglidur® J
- Форма: тарелчата пружина
- Размери:
- d1 10.2 mm
- d2 20 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- iglidur® J: стандартен материал за много приложения
- Компенсация за аксиален луфт и производствени толеранси
- Потискане на вибрациите
Какви предимства имат iglidur® Polysorb тарелчати пружини?
Нашите тарелчати пружини Polysorb са изработени от материали iglidur®, които имат различни предимства:
- Без нужда от смазване и поддръжка, благодарение на твърдите смазочни вещества, съдържащи се в материала
- Устойчиви на голямо разнообразие от химикали и среди
- Ниска абсорбация на влага
- рентабилен
Кога да използвам тарелчатите пружини iglidur® Polysorb?
- Ако са необходими характеристики на плоска пружина, които са възможни само с доста усилия за метал (жлебови версии)
- При компенсиране на осовата хлабина и производствените допуски
- С компенсация на вибрациите
- С намаляване на шума
- Ако се желае антимагнитен материал
- За електрическа и топлинна изолация
Кога не използвам тарелчати пружини iglidur® Polysorb?
- Когато са необходими постоянни пружинни сили в широк температурен диапазон
- Ако се желаят високи пружинни сили
Какво представлява тарелчатата пружина?
Тарелчатите пружини са плоски конусни дискове, които могат да се деформират еластично. Използват се в конструкции с кратък ход на пружината. Поради плочестата си форма, те могат да поемат големи натоварвания и се деформират само леко. Използват се, когато трябва да се приложи голяма сила върху малка площ или когато е необходима голяма пружинна сила при малък ход на пружината.
Функциите на тарелчата пружина
Те са неразделна част от много машини и устройства. Те играят решаваща роля в поглъщането и съхраняването на механичната енергия. Когато сила въздейства върху тарелчата пружина, тя се деформира и съхранява енергия под формата на напрежение. Когато силата отслабне, тя освобождава съхранената енергия и се връща в първоначалната си форма. Тя може да се използва самостоятелно или в стек с други тарелчати пружини, за да се постигне желаната пружинна сила и характеристика на пружината.
Различните области на приложение за тарелчати пружини
Тарелчатите пружини се използват, наред с други неща, в автомобилната индустрия, където се използват в системите за съединители и спирачки. В машиностроенето, например, те се използват в CNC машини и осигуряват постоянна сила за закрепване на заготовки в патронника. Те също така се използват в електротехниката. Тук те намират приложение, например, в електрически превключватели и релета.
Тарелчатите пружини по DIN 2093 и EN 16983 от iglidur Polysorb
DIN 2093 е заменен с европейски стандарт EN 16983 с идентично съдържание. Този стандарт определя изискванията за качество и размерите на тарелчатите пружини. Тарелчатите пружини iglidur Polysorb отговарят на EN 16983 (преди DIN 2093).