iglidur® FPF, фланцов лагер, mm

iglidur® FPF, фланцов лагер, mm
iglidur® FPF, фланцов лагер, mm drawing
1 от 2
iglidur® FPF, фланцов лагер, mm
iglidur® FPF, фланцов лагер, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: FPFFM-0608-06
  • Материал: iglidur® FPF
  • Форма: Фланцови лагери
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Още iglidur® FPF част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Антистатичен и без PTFE
  • Намалява разходите за поддръжка и смазване
  • Същите или по-добри трибологични свойства в сравнение с iglidur F, в зависимост от приложението

Новият материал iglidur FPF е не само проводящ, което го прави особено подходящ за приложения с ESD изисквания, но и без PTFE.

Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation