1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: JFI-0203-03
- Материал: iglidur® J
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Още iglidur® J част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отлична износоустойчивост при стайна температура
- Много добра износоустойчивост при средни температури
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Висока устойчивост към среди
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчива на мръсотия и прах
- Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
iglidur® J | Универсален издръжлив лагер
Плъзгащите лагери iglidur® J се характеризират с най-ниски коефициенти на триене при работа на сухо и много ниска склонност към залепване и приплъзване. При максимално препоръчително повърхностно налягане от 35MPa, плъзгащите лагери iglidur® J не са подходящи за екстремни натоварвания.
Типични приложения
Вендинг автомати
Печатна индустрия
Производство на напитки
Авиация
Чисти стаи
Намерете още приложения тук:
Решения в индустрията
Използвайте опциите за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Плъзгащите лагери iglidur® J се характеризират с най-ниски коефициенти на триене при работа на сухо и много ниска склонност към залепване и приплъзване. При максимално препоръчително повърхностно налягане от 35MPa, плъзгащите лагери iglidur® J не са подходящи за екстремни натоварвания.
Типични приложения
Вендинг автомати
Печатна индустрия
Производство на напитки
Авиация
Чисти стаи
Намерете още приложения тук:
Решения в индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Не сте сигурни дали пасва?