1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: PFM-0405-04
- Материал: iglidur® P
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Още iglidur® P част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® P | Ценово изгоден универсален избор за външни среди - Без подуване дори при висока влажност на въздуха
Поради термичната си стабилност и ниското водопоглъщане, фланцови плъзгащи лагери iglidur® P са сред най-размерно стабилни универсални лагери при променящи се условия на околната среда. Плъзгащите лагери iglidur® P се препоръчват за въртящи се и въртеливи движения със средни натоварвания.
Типични приложения
Машинни инструменти
Мебели/Индустриален дизайн
Соларни технологии
Фитнес и спорт
Обществен транспорт
Открийте още приложения тук:
Решения по индустрии
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт
Допуски и измервателна система
монтажна височина и допустимите отклонения на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелина на стената: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагерите са лагер с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин аксиалните или радиалните движения в корпуса са надеждно избегнати.
iglidur® - сглобяване, лепене, механична обработка
Поради термичната си стабилност и ниското водопоглъщане, фланцови плъзгащи лагери iglidur® P са сред най-размерно стабилни универсални лагери при променящи се условия на околната среда. Плъзгащите лагери iglidur® P се препоръчват за въртящи се и въртеливи движения със средни натоварвания.
Типични приложения
Машинни инструменти
Мебели/Индустриален дизайн
Соларни технологии
Фитнес и спорт
Обществен транспорт
Открийте още приложения тук:
Решения по индустрии
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и измервателна система
монтажна височина и допустимите отклонения на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелина на стената: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагерите са лагер с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин аксиалните или радиалните движения в корпуса са надеждно избегнати.
iglidur® - сглобяване, лепене, механична обработка
Не сте сигурни дали пасва?