iglidur® Q, фланцови лагери, mm - QFM

За големи натоварвания - износоустойчива по много валове

iglidur® Q, фланцови лагери, mm - QFM
iglidur® Q, фланцови лагери, mm - QFM drawing
1 от 2
iglidur® Q, фланцови лагери, mm - QFM
iglidur® Q, фланцови лагери, mm - QFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: QFM-0608-03
  • Материал: iglidur® Q
  • Форма: Фланцови лагери
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Още iglidur® Q част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Подходящ за високи скорости
  • Отличен коефициент на триене
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
iglidur® Q | За големи натоварвания - износоустойчив при много валове
iglidur® Q носещите лагери са разработени специално за екстремни натоварвания. При големи натоварвания iglidur® Q е сред материалите
iglidur® с най-добра устойчивост на износване. От радиално натоварване от 25 MPa дори обикновените лагери от устойчиви на абразия iglidur® W300 се надвишават. Специфични твърди смазки, интегрирани в материала, осигуряват, че работа на сухо без нужда от поддръжка е гарантирана при всяко натоварване.

Типични приложения

Селскостопанска техника
Строителна техника
Градски транспорт

Още приложения можете да намерите тук:
Промишлени решения

 
Кога да го използвам?
  • За въртящи се приложения
  • За отлична износоустойчивост, особено при екстремни натоварвания
  • За екстремни стойности на p x v
  • Когато се изискват лагери, устойчиви на замърсяване
Кога не трябва да се използва?
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт

Допуски и измервателна система
монтажна височина и допустимите отклонения на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелина на стената: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагерите са лагер с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин аксиалните или радиалните движения в корпуса са надеждно избегнати.
iglidur® - сглобяване, лепене, механична обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation