iglidur® R, лагер с фланец, имперски - RFI

Ниска цена на материала, ниско износване

iglidur® R, лагер с фланец, имперски - RFI
iglidur® R, лагер с фланец, имперски - RFI drawing
1 от 2
iglidur® R, лагер с фланец, имперски - RFI
iglidur® R, лагер с фланец, имперски - RFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: RFI-0305-03
  • Материал: iglidur® R
  • Форма: Фланцови лагери
  • Размери:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • d3 0.37 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.047 in
  • Още iglidur® R част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Ниска абсорбация на влага
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
  • Достъпен материал за масово производство
iglidur® R | Ниска цена, ниски коефициенти на триене
При разработването на iglidur® R като материал за плъзгащи лагери, фокусът бе върху висока производителност и много ниска цена. По-специално при работа на сухо трябваше да се постигнат нисък коефициент на триене и износване. Плъзгащите лагери от iglidur® R се поддържат от комбинация от твърди смазки. Материалът без PTFE и силикон постига изключително нисък коефициент на триене при работа на сухо и работи почти без ефекти на залепване и плъзгане.

Обичайни приложения

Моделизация
Мебели/Индустриален тип
Фитнес и спорт

Открийте повече приложения тук:
Решения по индустрия
 
Кога да го използвам?
  • Когато се изисква висока износоустойчивост при ниски натоварвания
  • Когато търсите много ценово изгоден лагер
  • Когато се изискват много ниски коефициенти на триене при работа на сухо
  • Когато се появяват ъглови натоварвания
  • Когато търсите ниско водопоглъщане
  • Когато PTFE и силикон не са разрешени за вашето приложение
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation