1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: UWFM-0304-05
- Материал: iglidur® UW
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Още iglidur® UW част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Ниска абсорбация на влага
- Отлична износоустойчивост под вода
- Висока устойчивост към среди
iglidur® UW | Издръжлив лагер, за бързо въртене под вода
Най-добрата iglidur® втулка за подводни приложения. Изключително износоустойчиви под вода, тествани и без нужда от поддръжка. Първи избор за приложения с помпи.
Типични приложения
Технология на флуидите
Открийте още приложения тук:
Решения за индустрията
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Най-добрата iglidur® втулка за подводни приложения. Изключително износоустойчиви под вода, тествани и без нужда от поддръжка. Първи избор за приложения с помпи.
Типични приложения
Технология на флуидите
Открийте още приложения тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?