iglidur® X, фланец лагер, имперски - XFI

Специалист по химикали и температура, до 150 MPa статично

iglidur® X, фланец лагер, имперски - XFI
iglidur® X, фланец лагер, имперски - XFI drawing
1 от 2
iglidur® X, фланец лагер, имперски - XFI
iglidur® X, фланец лагер, имперски - XFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: XFI-0203-03
  • Материал: iglidur® X
  • Форма: Фланцови лагери
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Още iglidur® X част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отлична износоустойчивост при високи температури
  • Подходящ за изключително високи скорости
  • Много ниско влагопоглъщане
  • Отлична износоустойчивост под вода
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Електропроводими 
  • Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
iglidur® X | Специалистът по химикали и температури, устойчив до 150 MPa
iglidur® X е проектиран за по-високи скорости от другите лагери iglidur® поради високата си температурна устойчивост в комбинация с висока якост на натиск и химическа устойчивост.

Типични приложения

Напитки
Дървообработване
Производство на пластмаси
Авиация
чиста стая

Открийте още приложения тук:
Индустриални решения
 
Кога да го използвам?
  • За натоварвания до 150MPa
  • За линейни движения с неръждаема стомана при високи температури
  • Универсална химическа устойчивост
  • За температурна устойчивост от -100°C до +250°C (краткосрочно до +315°C)
  • За много ниско водопоглъщане
  • За висока износоустойчивост в целия температурен диапазон
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation