1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: ECO-GFM-0810-09
- Материал: iglidur® ECO-G
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9 mm
- b2 1 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Excellent coefficient of friction
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould-resistant according to DIN EN ISO 846
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Не сте сигурни дали пасва?