iglidur® P, лагер с фланец, mm - ECOPFM

Ценово изгоден всестранен продукт за външна употреба - липса на набъбване дори при завишена влажност на средата

iglidur® P, лагер с фланец, mm - ECOPFM
iglidur® P, лагер с фланец, mm - ECOPFM drawing
1 от 2
iglidur® P, лагер с фланец, mm - ECOPFM
iglidur® P, лагер с фланец, mm - ECOPFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: ECO-PFM-0608-06
  • Материал: iglidur® ECO-P
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® P | Ценово изгоден външен универсален - Няма подуване дори при висока влажност
Поради термичната стабилност и ниската водопоглъщаемост, лагерите iglidur® P с Фланец са сред най-размерно стабилни универсални лагери в променящи се атмосферни условия. Лагерите iglidur® P се препоръчват за въртящи се и въртеливи движения при средни натоварвания.

Типични области на приложение

Металообработващи машини
Мебелна/индустриална промишленост
Соларна технология
Фитнес и спорт
Инженеринг на обществения транспорт

Открийте повече приложения тук:
Системи за задвижване motion plastics
 
Кога да го използвам?
  • Когато е важна ниската абсорбция на влага
  • Когато е необходима ценово изгодна втулка за натоварвания под налягане
  • Когато е необходима висока прецизност при висока влажност и умерено високи температури
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h