iglidur® F, фланцов лагер, mm - FFM

Електропроводимост, висока устойчивост на натиск

iglidur® F, фланцов лагер, mm - FFM
iglidur® F, фланцов лагер, mm - FFM drawing
1 от 2
iglidur® F, фланцов лагер, mm - FFM
iglidur® F, фланцов лагер, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: FFM-0405-04
  • Материал: iglidur® F
  • Форма: Фланцови лагери
  • Размери:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Още iglidur® F част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Електропроводими 
iglidur® F | Електропроводим, устойчив на високо натоварване
Най-висока твърдост и издръжливост, съчетани със значителна проводимост: когато става въпрос за електропроводимост на плъзгащите лагери, т.е. особено при приложения, при които не трябва да се натрупва електростатичен заряд, iglidur® F е правилният избор. Освен това плъзгащите лагери iglidur® F са изключително устойчиви на натоварване. При стайна температура могат да бъдат статично натоварени до 105 MPa.

Типични приложения

Автомобилна индустрия
Текстилна индустрия

Открийте още приложения тук:
Индусриалните решения

 
Кога да го използвам?
  • Когато лагерът трябва да е електропроводим
  • За високи статични натоварвания
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation