1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: FPFFM-0608-06
- Материал: iglidur® FPF
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Още iglidur® FPF част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Антистатичен и без PTFE
- Намалява разходите за поддръжка и смазване
- Същите или по-добри трибологични свойства в сравнение с iglidur F, в зависимост от приложението
Новият материал iglidur FPF е не само проводящ, което го прави особено подходящ за приложения с ESD изисквания, но и без PTFE.
Не сте сигурни дали пасва?