- артикулен номер: JPFFM-0304-05
- Материал: iglidur® JPF
- Форма: Пазарувайте лагери с фланец
- Размери:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Износоустойчив и универсален, без PTFE
- Достъпни цени благодарение на леене под налягане
- Същите или по-добри трибологични свойства в сравнение с iglidur® J, в зависимост от приложението
iglidur® JPF | Универсалният издръжлив лагер
Базиран на доказания материал за дълготрайност iglidur J, iglidur JPF предлага сравними спецификации – без използването на PTFE. Плъзгащите лагери iglidur® JPF с фланец се отличават преди всичко с най-ниските коефициенти на триене при работа на сухо и много ниска склонност към прещраквания. При максимално препоръчително повърхностно налягане от 35MPa, iglidur® JPF втулки не са подходящи за екстремни натоварвания.
Типични приложения
вендинг автомати
Печатна индустрия
Напиткова индустрия
Авиация
чиста стая
Открийте още приложения тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт
Допуски и измервателна система
монтажна височина и допустимите отклонения на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелина на стената: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин аксиалните или радиалните движения в корпуса са надеждно избегнати.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка