iglidur® P, фланцов лагер, имперски размери - PFI

Ценово изгоден всестранен продукт за външна употреба - липса на набъбване дори при завишена влажност на средата

iglidur® P, фланцов лагер, имперски размери - PFI
iglidur® P, фланцов лагер, имперски размери - PFI drawing
1 от 2
iglidur® P, фланцов лагер, имперски размери - PFI
iglidur® P, фланцов лагер, имперски размери - PFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: PFI-0203-03
  • Материал: iglidur® P
  • Форма: Фланцови лагери
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® P | Ценово изгодният универсален за използване на открито - без набъбване при висока влажност
Поради термичната стабилност и ниската степен на водопоглъщане, лагерите с фланец iglidur® P са сред най-размерно стабилните универсални лагери за използване при влиянието на неблагоприятни атмосферни условия. Лагерите iglidur® P са препоръчителни за осъществяване както на въртеливи, така и на постъпателни движения при средни натоварвания.

Типични приложения

Металообработващи машини
Обзавеждане / индустриален дизайн
Соларни технологии
Фитнес и спортни уреди
Технологии за обществения транспорт

Още приложения може да откриете тук:
Индивидуални индустриални решения
 
Кога да го използвам?
  • Когато е важна ниската абсорбция на влага
  • Когато е необходима ценово изгодна втулка за натоварвания под налягане
  • Когато е необходима висока прецизност при висока влажност и умерено високи температури
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation