1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: QFM-0608-03
- Материал: iglidur® Q
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Добра износоустойчивост при стайна температура
- Подходящ за високи скорости
- Отличен коефициент на триене
- Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
iglidur® Q | За големи натоварвания - износоустойчив при много валове
iglidur® Q носещите лагери са разработени специално за екстремни натоварвания. При големи натоварвания iglidur® Q е сред материалите
iglidur® с най-добра устойчивост на износване. От радиално натоварване от 25 MPa дори обикновените лагери от устойчиви на абразия iglidur® W300 се надвишават. Специфични твърди смазки, интегрирани в материала, осигуряват, че работа на сухо без нужда от поддръжка е гарантирана при всяко натоварване.
Типични приложения
Селскостопанска техника
Строителна техника
Градски транспорт
Още приложения можете да намерите тук:
Промишлени решения
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт
Допуски и измервателна система
монтажна височина и допустимите отклонения на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелина на стената: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагерите са лагер с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин аксиалните или радиалните движения в корпуса са надеждно избегнати.
iglidur® - сглобяване, лепене, механична обработка
iglidur® Q носещите лагери са разработени специално за екстремни натоварвания. При големи натоварвания iglidur® Q е сред материалите
iglidur® с най-добра устойчивост на износване. От радиално натоварване от 25 MPa дори обикновените лагери от устойчиви на абразия iglidur® W300 се надвишават. Специфични твърди смазки, интегрирани в материала, осигуряват, че работа на сухо без нужда от поддръжка е гарантирана при всяко натоварване.
Типични приложения
Селскостопанска техника
Строителна техника
Градски транспорт
Още приложения можете да намерите тук:
Промишлени решения
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и измервателна система
монтажна височина и допустимите отклонения на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелина на стената: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагерите са лагер с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин аксиалните или радиалните движения в корпуса са надеждно избегнати.
iglidur® - сглобяване, лепене, механична обработка
Не сте сигурни дали пасва?