1 от 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: JPRM-1722-25-025-054
- Материал: iglidur® J
- Форма: водещ пръстен
- Размери:
- d1 17 mm
- d2 22 mm
- Още iglidur® J част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отлична износоустойчивост при стайна температура
- Много добра износоустойчивост при средни температури
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Висока устойчивост към среди
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчива на мръсотия и прах
- Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
iglidur® J | Универсален издръжлив лагер
Плъзгащите лагери iglidur® J се характеризират с най-ниски коефициенти на триене при работа на сухо и много ниска склонност към залепване и приплъзване. С максимално препоръчително повърхностно налягане от 35 MPa, водещи пръстени iglidur® J не са подходящи за екстремни натоварвания.
Плъзгащите лагери iglidur® J се характеризират с най-ниски коефициенти на триене при работа на сухо и много ниска склонност към залепване и приплъзване. С максимално препоръчително повърхностно налягане от 35 MPa, водещи пръстени iglidur® J не са подходящи за екстремни натоварвания.
Не сте сигурни дали пасва?