iglidur® J, водещи пръстени

Универсален издръжлив лагер с висока устойчивост на износване на (почти) всички валове и с много нисък коефициент на триене

iglidur® J, водещи пръстени
iglidur® J, водещи пръстени drawing
iglidur® J, водещи пръстени drawing
1 от 3
iglidur® J, водещи пръстени
iglidur® J, водещи пръстени drawing
iglidur® J, водещи пръстени drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: JPRM-2832-20-010-100
  • Материал: iglidur® J
  • Форма: водещ пръстен
  • Размери:
    • d1 28 mm
    • d2 32 mm
  • Още iglidur® J част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отлична износоустойчивост при стайна температура
  • Много добра износоустойчивост при средни температури
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
  • Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
iglidur® J | Универсален издръжлив лагер
Плъзгащите лагери iglidur® J се характеризират с най-ниски коефициенти на триене при работа на сухо и много ниска склонност към залепване и приплъзване. С максимално препоръчително повърхностно налягане от 35 MPa, водещи пръстени iglidur® J не са подходящи за екстремни натоварвания.
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation