iglidur® JVSI, лагери без хлабина с предварителна стегнатост, имперски размери

Радиално и аксиално с предварителна стегнатост.

iglidur® JVSI, лагери без хлабина с предварителна стегнатост, имперски размери
iglidur® JVSI, лагери без хлабина с предварителна стегнатост, имперски размери drawing
1 от 2
iglidur® JVSI, лагери без хлабина с предварителна стегнатост, имперски размери
iglidur® JVSI, лагери без хлабина с предварителна стегнатост, имперски размери drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: JVSI-0608-06
  • Материал: iglidur® J
  • Форма: Лагери без хлабина с предварителна стегнатостCancel
  • Размери:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Още iglidur® J част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Стандартна продуктова гама от склад
  • радиално и аксиално предварително напрегнати плъзгащи лагери
  • Напълно без луфт при разтоварено състояние
  • Материал: iglidur® J
  • Без нужда от поддръжка и с изчислен експлоатационен живот
iglidur® JVSM - Преднатеглени лагери без хлабина
iglidur® JVSI и JVFI лагерите са без хлабина в ненатоварено състояние поради осовото и/или радиалното напрежение. Материалът iglidur® J има изключително ниски коефициенти на триене при работа на сухо и много нисък ефект на залепване и плъзгане. Идеален за "монтаж срещу вибрации" на лагерите на педала и др.
 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходимо радиално и/или аксиално предварително натягане на лагерите
  • Когато е необходим лагер без луфт в ненатоварено състояние.
  • Когато имате нужда от усещане за нулева хлабина
Кога не трябва да се използва?
  • Когато е необходим вариант на лагера с минимален луфт 
  • Моля, свържете се с нас
  • Когато предварителната напрежение трябва да издържи на високи радиални сили
  • Когато се изисква абсолютна функция без хлабина при високи натоварвания
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation