1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: JVSM-1517-15
- Материал: iglidur® J
- Форма: Лагери без хлабина с предварителна стегнатостCancel
- Размери:
- d1 15 mm
- d2 17 mm
- b1 15 mm
- Още iglidur® J част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® J | издръжлив лагер
iglidur® J се характеризира преди всичко с изключително ниските си коефициенти на триене при работа на сухо и много ниската си склонност към приплъзване. С максимално препоръчително повърхностно налягане от 35MРа, iglidur® J не е подходящ за екстремни натоварвания.
Типични области на приложение
- вендинг автомати
- Печатна индустрия
- Напитки
- Авиация
- чиста стая
Кога да се използва?
- При високи скорости
- Когато е необходима най-висока износоустойчивост при ниски до средни натоварвания под налягане
- Когато се изисква най-ниско износване с различни видове валове
- При ниски коефициенти на триене в сух режим на работа
- Когато материалът трябва да е с потискане на вибрациите
- Когато е необходима добра химическа устойчивост
- Най-добро поведение с меки валове
- Ниско влагопоглъщане
Кога да не се използва?
- Ако се появят високи натоварвания под налягане
- Ако се появят краткосрочни температури над +120°C
- Ако е необходим ценово изгоден материал за случайно движение
Не сте сигурни дали пасва?