1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: JVFI-0608-06
- Материал: iglidur® J
- Форма: Фланцови лагери с предварително натоварване без хлабина
- Размери:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- d3 0.75 in
- b1 0.375 in
- Още iglidur® J част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVFM - лагери без хлабина, предварително натегнати, с фланец
Лагерите iglidur® JVFM са без хлабина, когато не са натоварени, поради осово или радиално предварително натоварване. Материалът iglidur® J има изключително ниски коефициенти на триене при работа на сухо и много ниска склонност към залепване и приплъзване. Идеален за отстраняване на „дрезгавия“ звук в педалните блокове и др.
Кога да го използвам?
- Когато е желателна радиална и/или аксиална предварителна стегнатост на втулките
- Когато лагерното сглобяване трябва да бъде без луфт, когато не е натоварен
- Когато желаете без хлабина
Кога не трябва да се използва?
- Ако търсите вид втулка с нисък хлабина, моля, свържете се с нас
- Ако предварителната стегнатост трябва да издържи на високи радиални сили
- Ако абсолютно не се изисква хлабина под високо натоварване
Не сте сигурни дали пасва?