1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: JVFM-0810-10
- Материал: iglidur® J
- Форма: Фланцови лагери с предварително натоварване без хлабина
- Размери:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- Още iglidur® J част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Стандартна гама продукти на склад
- Радиално и аксиално с предварителна стегнатост втулки
- Без луфт, когато не е натоварен
-
Без нужда от поддръжка и с предвидим експлоатационен живот
iglidur® JVFM - лагери без хлабина, предварително натегнати, с фланец
Лагерите iglidur® JVFM са без хлабина, когато не са натоварени, поради осово или радиално предварително натоварване. Материалът iglidur® J има изключително ниски коефициенти на триене при работа на сухо и много ниска склонност към залепване и приплъзване. Идеален за отстраняване на „дрезгавия“ звук в педалните блокове и др.
Кога да го използвам?
- Когато е желателна радиална и/или аксиална предварителна стегнатост на втулките
- Когато лагерното сглобяване трябва да бъде без луфт, когато не е натоварен
- Когато желаете без хлабина
Кога не трябва да се използва?
- Ако търсите вид втулка с нисък хлабина, моля, свържете се с нас
- Ако предварителната стегнатост трябва да издържи на високи радиални сили
- Ако абсолютно не се изисква хлабина под високо натоварване
Не сте сигурни дали пасва?