iglidur® JVFM, лагер без хлабина, предварително натегнат, с Фланец, mm

iglidur® JVFM, лагер без хлабина, предварително натегнат, с Фланец, mm
iglidur® JVFM, лагер без хлабина, предварително натегнат, с Фланец, mm drawing
1 от 2
iglidur® JVFM, лагер без хлабина, предварително натегнат, с Фланец, mm
iglidur® JVFM, лагер без хлабина, предварително натегнат, с Фланец, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: JVFM-1012-10
  • Материал: iglidur® J
  • Форма: Купете прецизно окачени фланцови лагери без луфтове
  • Размери:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • d3 18 mm
    • b1 10 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Standard product line in stock
  • Radially and axially preloaded plain bearings
  • Completely free of play when unloaded
  • Maintenance-free and with a predictable service life

iglidur® J | издръжлив лагер

iglidur® J се характеризира преди всичко с изключително ниските си коефициенти на триене при работа на сухо и много ниската си склонност към приплъзване. С максимално препоръчително повърхностно налягане от 35MРа, iglidur® J не е подходящ за екстремни натоварвания.

Типични области на приложение

  • вендинг автомати
  • Печатна индустрия
  • Напитки
  • Авиация
  • чиста стая

Кога да се използва?

  • При високи скорости
  • Когато е необходима най-висока износоустойчивост при ниски до средни натоварвания под налягане
  • Когато се изисква най-ниско износване с различни видове валове
  • При ниски коефициенти на триене в сух режим на работа
  • Когато материалът трябва да е с потискане на вибрациите
  • Когато е необходима добра химическа устойчивост 
  • Най-добро поведение с меки валове
  • Ниско влагопоглъщане

Кога да не се използва?

  • Ако се появят високи натоварвания под налягане
  • Ако се появят краткосрочни температури над +120°C
  • Ако е необходим ценово изгоден материал за случайно движение
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation