iglidur® W300, пръстенова шайба, имперски - W300TI

Класически издръжлив лагер, изключително износоустойчив (почти) на всички валове

iglidur® W300, пръстенова шайба, имперски - W300TI
iglidur® W300, пръстенова шайба, имперски - W300TI drawing
1 от 2
iglidur® W300, пръстенова шайба, имперски - W300TI
iglidur® W300, пръстенова шайба, имперски - W300TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: WTI-0610-01
  • Материал: iglidur® W300
  • Форма: Тласкащи шайби
  • Размери:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Още iglidur® W300 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
Класически издръжлив лагер, изключително износоустойчив (почти) на всички валове
  • Особено дълъг експлоатационен живот
  • Нисък коефициент на триене
  • Изключително висока износоустойчивост
iglidur® W300 | Класическият издръжлив лагер, износоустойчив при (почти) всички валове
 
  • Над 400 размера наличности на склад
  • Особено дълъг експлоатационен живот
  • Нисък коефициент на триене
  • Изключително висока износоустойчивост
  • Подходящи и за меки валове
  • Устойчиви на замърсяване
  • Без смазване и поддръжка.
iglidur® W300 осигурява отлична износоустойчивост, дори в тежки условия или когато се използва с груби валове. Този материал е най-толерантен към тези външни влияния от всички видове iglidur®.
 
типични области на приложение
 
вендинг автомати
Печатна индустрия
Дървообработваща промишленост
Машинни инструменти
 
Можете да намерите допълнителни приложения тук:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • Когато се изисква изключително дълъг експлоатационен живот
  • Когато са необходими ниски коефициенти на динамично триене и висока износоустойчивост
  • За употреба с валове от 304 неръждаема стомана
  • За много груби валове или абразивни среди
  • устойчив на замърсяване
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтър, за да намерите подходящия продукт
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation