iglidur® G, подпорна шайба, mm - GTM

Класика със отлично съотношение цена/качество

iglidur® G, подпорна шайба, mm - GTM
iglidur® G, подпорна шайба, mm - GTM drawing
iglidur® G, подпорна шайба, mm - GTM
1 от 3
iglidur® G, подпорна шайба, mm - GTM
iglidur® G, подпорна шайба, mm - GTM drawing
iglidur® G, подпорна шайба, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: GTM-0408-005
  • Материал: iglidur® G
  • Форма: Тласкащи шайби
  • Размери:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • d6 8 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Още iglidur® G част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Най-популярният материал iglidur® в световен мащаб
  • Висока износоустойчивост
  • Устойчивост на прах и замърсяване
  • рентабилен
iglidur® G | Общ лагер
 
  • Над 650 размера в наличности на склад
  • Висока износоустойчивост
  • Устойчивост на прах и замърсяване
  • рентабилен
  • Без смазване и поддръжка
iglidur® G покрива изключително широк спектър от различни изисквания – той наистина е „всестранно развита личност“. Материалът е идеален за универсално приложение, истински "многостранник". Типичните приложения включват средни до високи натоварвания, средни скорости на повърхността и средни температури. iglidur® G е десетобоецът сред материалите iglidur®. Той се представя отлично във всички технически дисциплини и е класически универсален, главно що се отнася до общите механични, термични и трибологични спецификации.
 
Типични области на приложение
 
Селско стопанство
Автомобилостроене
Строителна техника
Машиностроене
Фитнес и спорт
 
Можете да намерите още приложения тук:
Решения за индустрията
 
 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходим икономичен лагер с универсално представяне
  • За ниски до средни скорости на повърхността
  • Когато лагерът трябва да работи с различни материали на вала
  • За въртящи се и ротационни движения
Кога не трябва да се използва?
Използвайте опциите за филтриране, за да намерите подходящия продукт 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation