1 от 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: GTM-0818-015
- Материал: iglidur® G
- Форма: Разгледайте шайби за лагери
- Размери:
- d1 8 mm
- d2 18 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Най-популярният материал iglidur® в световен мащаб
- Висока износоустойчивост
- Устойчивост на прах и замърсяване
- рентабилен
iglidur® G | Общ лагер
Типични области на приложение
Селско стопанство
Автомобилостроене
Строителна техника
Машиностроене
Фитнес и спорт
Можете да намерите още приложения тук:
Решения за индустрията
Използвайте опциите за филтриране, за да намерите подходящия продукт
- Над 650 размера в наличности на склад
- Висока износоустойчивост
- Устойчивост на прах и замърсяване
- рентабилен
- Без смазване и поддръжка
Типични области на приложение
Селско стопанство
Автомобилостроене
Строителна техника
Машиностроене
Фитнес и спорт
Можете да намерите още приложения тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Не сте сигурни дали пасва?