iglidur® GLW, упорен пръстен, mm - GLWTM

Ценово изгоден материал за масово производство

iglidur® GLW, упорен пръстен, mm - GLWTM
iglidur® GLW, упорен пръстен, mm - GLWTM drawing
1 от 2
iglidur® GLW, упорен пръстен, mm - GLWTM
iglidur® GLW, упорен пръстен, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: GLWTM-1426-015
  • Материал: iglidur® GLW
  • Форма: Разгледайте шайби за лагери
  • Размери:
    • d1 14 mm
    • d2 26 mm
    • d4 20 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Ценово изгоден материал за масово производство
  • Приложения със статични натоварвания
  • рентабилен
  • устойчив на замърсяване
  • Устойчив на вибрации
  • Без нужда от смазване и поддръжка
iglidur® GLW | Материал на ниска цена за големи количества
 
  • Приложения със статични натоварвания
  • рентабилен
  • устойчив на замърсяване
  • Устойчив на вибрации
  • Без смазване и поддръжка.
Тъй като алтернатива на iglidur® G, лагери, изработени от материал iglidur® GLW, са налични за приложения с голям обем. Като притежават подобни механични свойства на iglidur® G, плъзгащите лагери iglidur® GLW се препоръчват предимно за статистически натоварвания. Където динамичните свойства на iglidur® G (в голяма степен) са незначителни, iglidur® GLW представлява много ценово изгодна алтернатива.
 
Типични области на приложение
 
Автомобилна индустрия
Машиностроене
Роботика
 
Тук може да намерите допълнителни примери:
Решения за различни индустрии
 
Кога да го използвам?
  • Когато ви е необходим универсален лагер с икономически изгодно решение за масово производство
  • При високи, предимно статични натоварвания
  • За ниски до средни скорости
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтър, за да намерите подходящия продукт
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation