1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: JVFL-10
- Материал: iglidur® J
- Форма: Двуотворни фланцови лагери с предварителна стегнатост
- Размери:
- d1 10 mm
- Още iglidur® J част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Висока износоустойчивост
- Устойчивост на прах и замърсяване
- рентабилен
iglidur® J - без нужда от поддръжка фланцов лагер с два отвора
С този тип е възможно да се използват високоефективни плъзгащи лагери iglidur® на места, където препоръчителните толеранси за отвори за корпус не са възможни. Поради типа на лагера, са възможни високи натоварвания, въпреки че се поставят минимални изисквания към прецизността на корпуса.
Лагерите с фланец iglidur® J покриват изключително широк диапазон от различни изисквания. Материалът е идеален за универсални приложения, истински „универсален боец“. Типични приложения са от средно до високо натоварване, средни скорости на повърхността и средни температури. iglidur® J е десетобоецът сред материалите iglidur®. Той се представя отлично във всички технически дисциплини и е класически универсален продукт, предимно по отношение на общите, механични, термични и трибологични спецификации.
Сглобяване
Различни методи на закрепване се използват според натоварванията. При ниски радиални натоварвания е достатъчно да се закрепи фланцовият лагер iglidur® с два болта от едната страна. При по-високи радиални натоварвания се препоръчва да се подпре фланцовият лагер iglidur® в отвор от подсилената страна в посока на натоварването. За този отвор са допустими големи толеранси, тъй като той служи само за допълнителна опора на фланцовия лагер iglidur®. За да осигурите по-високи радиални натоварвания в лагерите, фланцовият лагер iglidur® може да се притисне в препоръчан отвор за корпус с толеранси H. Допълнителните болтове осигуряват прилeпването на лагера в корпуса. Не са необходими специални инструменти или оборудване за монтаж на фланцовите лагери iglidur®, които не се нуждаят от поддръжка. Дори подравняването на лагери на валове с множество лагери е лесно по време на монтажа.
С този тип е възможно да се използват високоефективни плъзгащи лагери iglidur® на места, където препоръчителните толеранси за отвори за корпус не са възможни. Поради типа на лагера, са възможни високи натоварвания, въпреки че се поставят минимални изисквания към прецизността на корпуса.
Лагерите с фланец iglidur® J покриват изключително широк диапазон от различни изисквания. Материалът е идеален за универсални приложения, истински „универсален боец“. Типични приложения са от средно до високо натоварване, средни скорости на повърхността и средни температури. iglidur® J е десетобоецът сред материалите iglidur®. Той се представя отлично във всички технически дисциплини и е класически универсален продукт, предимно по отношение на общите, механични, термични и трибологични спецификации.
- Много добра износоустойчивост
- Лек
- Без смазване
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Сглобяване
Различни методи на закрепване се използват според натоварванията. При ниски радиални натоварвания е достатъчно да се закрепи фланцовият лагер iglidur® с два болта от едната страна. При по-високи радиални натоварвания се препоръчва да се подпре фланцовият лагер iglidur® в отвор от подсилената страна в посока на натоварването. За този отвор са допустими големи толеранси, тъй като той служи само за допълнителна опора на фланцовия лагер iglidur®. За да осигурите по-високи радиални натоварвания в лагерите, фланцовият лагер iglidur® може да се притисне в препоръчан отвор за корпус с толеранси H. Допълнителните болтове осигуряват прилeпването на лагера в корпуса. Не са необходими специални инструменти или оборудване за монтаж на фланцовите лагери iglidur®, които не се нуждаят от поддръжка. Дори подравняването на лагери на валове с множество лагери е лесно по време на монтажа.
Не сте сигурни дали пасва?